Выбор начального внутреннего зазора

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Рабочий зазор, необходимый для удовлетворительной работы подшипника, зависит от конкретной области применения. → «Важность выбора правильного зазора/преднатяга»
Необходимо обеспечить наличие в подшипнике такого минимального начального внутреннего зазора, который при его уменьшении в результате монтажа и воздействия других факторов будет равен или превышать величину требуемого минимального рабочего зазора.

Для этого:

В случае сомнений следует обратиться в техническую службу SKF.
SKF logo