Дорожки качения на валах и в корпусах

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Для экономии пространства тела качения цилиндрических, игольчатых или конических роликоподшипников могут работать без колец на дорожках качения, выполненных непосредственно на валу и/или в корпусе. Для полной реализации грузоподъёмности таких подшипников дорожки качения должны соответствовать определённым требованиям:
  • материал дорожек качения должен обладать необходимыми свойствами, например, высокой чистотой и твёрдостью, поверхность должна быть подвергнута термообработке
  • дорожки качения должны иметь соответствующую шероховатость поверхности
  • должны соблюдаться допуски в отношении профиля дорожек качения, круглости и общего биения
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo