Шероховатость поверхности посадочных мест подшипников

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Шероховатость поверхности посадочного места оказывает не такое большое влияние на рабочие характеристики подшипника, как соблюдение заданных допусков размеров, формы и взаимного расположения. Однако высокая шероховатость сопряжённых поверхностей может привести к снижению величины натяга при посадке. Шероховатость поверхности должна находиться в определённых пределах для получения требуемой посадки.

Рекомендуемые значения параметра шероховатости Ra приведены в таблице 1. Данные рекомендации применимы по отношению к шлифованным посадочным местам, что обычно подразумевается, когда речь идёт о посадочных местах на валах. Для посадочных мест в корпусе с прецизионной обработкой значения Ra могут быть на один класс выше. В условиях, когда некоторая потеря в величине натяга не имеет большого значения, поверхности могут иметь более высокую шероховатость, чем указано в таблице 1.
SKF logo