Допуски посадочных мест и опор подшипников

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Размерные допуски посадочных мест подшипников определяются требуемой посадкой. Требования в отношении точности конкретного узла определяют используемый класс точности подшипника (→ «Исполнение подшипника») и, соответственно, необходимый допуск биения посадочного места. Биение посадочного места определяется общим радиальным биением поверхности посадочного места и общим осевым биением опорной поверхности (ISO 1101, 18.16).
Для подшипников общего промышленного назначения с нормальным классом точности посадочные места обычно обрабатываются со следующими допусками:
  • посадочные места на валах — квалитет IT6 для размерных допусков и квалитет IT5 для допусков общего биения
  • посадочные места в отверстии корпусов — квалитет IT7 для размерных допусков и квалитет IT6 для допусков общего биения
Подходящие комбинации квалитетов точности указаны в таблице 1. Зона допуска общего радиального биения в два раза меньше значений квалитета точности ISO, поскольку допуск биения определяется как разность радиусов двух соосных цилиндров, а квалитет точности ISO относится к диаметру.

Для посадочных мест подшипников, устанавливаемых на стяжных или закрепительных втулках, допускается использование более широких допусков на диаметр. Допуски общего биения должны быть такими же, как для подшипников на цилиндрическом посадочном месте.

Значения допусков согласно квалитетам точности по ISO приведены в таблице 2.

Пример

В электродвигателе предусмотрено использование радиального шарикоподшипника 6030. Подшипник воспринимает средние и тяжёлые нагрузки (0,05 C < P ≤ 0,1 C) при средних требованиях к частоте вращения и точности. Требуется посадка на валу с натягом. Для такой посадки диаметр вала должен быть 150 m6Ⓔ. Общее радиальное биение должно соответствовать квалитету IT5/2 (из таблицы 2: 18/2 = 9 мкм), а общее осевое биение опоры — квалитету IT5 (из таблицы 2: 18 мкм).

На рис. 1 зона размерных допусков выделена серым цветом, а зона допусков общего радиального биения — синим. Синяя зона может располагаться в любом месте внутри серой зоны, но её ширина не должна превышать 9 мкм.

SKF logo