Допуски посадочных мест для стандартных условий

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

В следующих таблицах указаны рекомендованные значения допусков посадочных мест на валу и в корпусе. Они действительны для стандартных условий применения и не учитывают особенности специфических условий эксплуатации. Необходимо также принять во внимание информацию, представленную в разделах «Выбор посадки» и «Допуски посадочных мест и опор подшипников».

Данные рекомендации действительны для подшипников с размерными допусками, соответствующими нормальному классу точности. Они также могут быть применимы к подшипникам с размерными допусками по классу Р6. Более жёсткие допуски класса P6 оказывают лишь незначительное влияние на результирующую посадку.

Рекомендуемые допуски посадочных мест для метрических подшипников:

  • Для сплошных стальных валов:
    • Радиальные шарикоподшипники → таблица 1 (за исключением корпусных подшипников)
    • Радиальные роликоподшипники → таблица 2 (за исключением игольчатых роликоподшипников)
    • Упорные шарикоподшипники и упорные сферические роликоподшипники → таблица 3
  • Для чугунных и стальных корпусов:

Для перечисленных ниже типов подшипников рекомендации приведены в разделах по продукции:

Все используемые в таблицах допуски ISO действительны с требованиями к габаритным размерам (например, H7Ⓔ) в соответствии с ISO 14405-1. Из практических соображений знак Ⓔ в таблицах не указан.

Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием всегда монтируются с натягом внутреннего кольца. Посадка с натягом определяется расстоянием, на которое кольцо смещается на коническом посадочном месте на валу или втулке. Более подробная информация представлена в соответствующих разделах по продукции:

Для посадочных мест подшипников, устанавливаемых на конические втулки, допускается использование более широких допусков на диаметр. Допуски общего биения должны быть такими же, как для подшипников на цилиндрическом посадочном месте. (→ «Допуски посадочных мест и опор подшипников»).

Подходящие допуски указаны в таблице 6. Они действительны для средних частот вращения и средних требований к точности.
SKF logo