Смазывание

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Для обеспечения надёжной работы подшипники качения должны правильно смазываться. Смазочный материал необходим для уменьшения трения, предотвращения износа и защиты поверхностей подшипника от возникновения коррозии. Он также может использоваться для охлаждения. В данном разделе описывается: Информация о смазывании уплотнённых подшипников представлена в соответствующих разделах по продукции.

Взаимосвязь смазывания и других критериев выбора

Выбор способа смазывания и свойств смазочного материала оказывает существенное влияние на рабочую температуру, которая, в свою очередь, влияет на следующие факторы:

  • применение пластичной смазки или масла
  • интервал повторного смазывания, требуемый для пластичной смазки
  • необходимость смазывания маслом, поскольку циркуляция масла может использоваться для отвода тепла 
  • условия смазывания — коэффициент вязкости κ, от которого зависит выбор размера подшипника, основанный на номинальном ресурсе SKF
SKF logo