Размер подшипника

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Размер подшипника должен обеспечивать его достаточную прочность для достижения требуемого/ожидаемого срока службы в заданных условиях эксплуатации.

Подшипник является системой, состоящей из следующих компонентов: дорожки качения, тела качения, сепаратор, уплотнения (при наличии) и смазочный материал (рис. 1). Рабочие характеристики каждого компонента оказывают влияние или определяют рабочие характеристики и срок службы подшипника (диаграмма 1). Необходимо учитывать следующие факторы:

  • контактная усталость при качении между телами и дорожками качения — это наиболее важный фактор, в большинстве случаев определяющий ресурс подшипника

  • остаточная деформация тел и дорожек качения вследствие тяжёлых нагрузок, воздействующих на подшипник в неподвижном состоянии или при медленных колебательных движениях, а также вследствие высоких пиковых нагрузок, воздействующих на подшипник при вращении

  • тип и материал сепаратора — эти факторы могут ограничивать рабочую частоту вращения, величину допустимого ускорения или температуры1)

  • предельная частота вращения для кромки контактного уплотнения — этот фактор может определять максимально допустимую частоту вращения, влияющую на рабочую температуру и, как следствие, на срок службы

  • срок службы смазочного материала — неблагоприятные условия смазывания вследствие утраты смазочным материалом своих свойств приводят к существенному сокращению ресурса подшипника
Конкретные рабочие условия определяют, какие из этих факторов оказывают наибольшее влияние на эксплуатационные характеристики и срок службы подшипника.
В данном разделе приведены рекомендации по определению требуемого размера подшипника.
Факторы контактной усталости при качения и остаточной деформации тел и дорожек качения непосредственно зависят от размера подшипника. Тип и материал сепаратора не связаны с размером подшипника. В уплотнённых подшипниках влияние смазочного материала и встроенного уплотнения имеет лишь косвенное отношение к размеру подшипника.

Следовательно, двумя основными критериями, которые можно использовать для определения подходящего размера подшипника, являются:

  • Выбор размера в зависимости от номинального ресурса. Такой подход основан на требуемом ресурсе подшипника с учётом возможного влияния контактной усталости при качении и требует вычисления номинального ресурса, L10,или номинального ресурса SKF, L10m,для подшипника.

  • Выбор размера в зависимости от статической нагрузки. Такой подход основан на статической нагрузке, которую способен выдерживать подшипник, с учётом возможного влияния остаточной деформации и требует вычисления статического коэффициента запаса s0 для подшипника.
На диаграмме 2 представлены критерии выбора, соответствующий номинальный ресурс подшипника и статический коэффициент запаса. Более подробное описание этих параметров представлено в соответствующих подразделах.

Используемые критерии выбора зависят от условий эксплуатации подшипника:

Следует заметить, что в некоторых областях применения необходимо учитывать оба критерия выбора. Например, при воздействии кратковременных пиковых нагрузок в течении рабочего цикла подшипника. Кроме того, при работе подшипника в условиях лёгкого нагружения также необходимо учитывать требования к минимальной нагрузке.
Прежде чем перейти к следующему этапу, после определения размера подшипника сверьтесь с пунктами, указанными в «Контрольном перечне по результатам определения размера подшипника».
Другие характеристики компонентов подшипника, такие как прочность и применимость, рассматриваются в других разделах «Выбора подшипников», включая «Смазывание»«Исполнение подшипника», а также в разделах продукции. Эти параметры необходимо учитывать наряду с размером подшипника для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик.
  1. 1)Для тех типов подшипников, которые обычно используются в сложных условиях эксплуатации, зачастую предусмотрены специальные исполнения сепараторов.
SKF logo