Номинальная динамическая грузоподъёмность, С

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Номинальная динамическая грузоподъёмность C используется для вычисления номинального ресурса и номинального ресурса SKF для подшипников, вращающихся под нагрузкой. Величина С определяется как нагрузка на подшипник, которая обеспечивает номинальный ресурс в 1 000 000 оборотов согласно стандарту ISO 281. Предполагается, что нагрузка постоянна по величине и направлению и является радиальной для радиальных подшипников и центральной осевой для упорных подшипников.
Динамическая грузоподъёмность для подшипников SKF определяется согласно процедурам, описанным в стандарте ISO 281, и применяется к подшипникам, которые изготовлены из хромистой подшипниковой стали с минимальной твёрдостью после закалки 58 HRC и работают в обычных условиях.

Динамическая грузоподъёмность для подшипников SKF Explorer

Для изготовления подшипников класса SKF Explorer были усовершенствованы материалы, конструкция и технологии производственных процессов, что требует использования дополнительных коэффициентов для вычисления динамической грузоподъёмности в соответствии с ISO 281. Скорректированная динамическая грузоподъёмность подшипников SKF Explorer, которая превышает динамическую грузоподъёмность подшипников базовой конструкции, подтверждена многочисленными эксплуатационными испытаниями.
Для максимальной реализации улучшенных эксплуатационных характеристик подшипников SKF Explorer расчёт номинального ресурса SKF рекомендуется выполнять с использованием коэффициента ресурса аSKF . Наиболее ценную информацию о долговечности подшипника даёт модифицированный ресурс L10m, а не динамическая грузоподъёмность С. Дополнительная информация представлена в разделе → Модифицированный коэффициент ресурса aSKF.
SKF logo