Коэффициент загрязнённости, ηc

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Коэффициент загрязнённости ηcучитывает влияние уровня загрязнения смазочного материала твёрдыми частицами на рассчитанный усталостный ресурс подшипника. Частицы вызывают образование вмятин на поверхностях качения подшипника. Такие вмятины увеличивают контактное напряжение, что приводит к снижению ожидаемого усталостного ресурса (рис. 1).
  • ηc = 1 соответствует абсолютно чистым условиям без вмятин.
  • ηc → 0 соответствует сильному загрязнению, приводящему к образованию вмятин.
В модели для расчёта номинального ресурса SKF коэффициент загрязнённости способствует увеличению напряжений для некоторых подшипников за счёт уменьшения предела усталостной прочности Pu (т. е. его умножения на коэффициент загрязнения ηc).

При сравнении уменьшенного предела усталостной прочности с фактической нагрузкой на подшипник значение усталостной прочности (ηc x Pu/P) учитывает как относительную нагрузку на подшипник, так и локальную нагруженную зону (диаграмма 1).

  • Чистые условия (большой коэффициент загрязнения ηc) и нагрузка на подшипник ниже предела усталостной прочности обеспечивают высокую стойкость к усталостным нагрузкам.
  • В условиях загрязнённой среды при нагрузке на подшипник выше предела усталостной прочности стойкость к усталостным нагрузкам уменьшается.
Влияние загрязнённости на усталость подшипника зависит от целого ряда параметров, включая размеры подшипника, относительное состояние смазочного материала, размеры загрязняющих частиц и их распределение, тип загрязнений (мягкие, твёрдые частицы и т. д.). Поэтому указывать точные значения коэффициента загрязнённости ηc для общих случаев нецелесообразно. Для принятия оценочных решений в таблице 1 приводятся рекомендуемые значения в соответствии с ISO 281.
Для упрощения расчёта коэффициента загрязнённости ηcиспользуйте программу SKF Bearing Calculator.
Более подробно расчёт коэффициента загрязнённости ηc описан в отдельном документе → «Коэффициент уровня загрязнения ηc» [PDF]
SKF logo