Выбор размера в зависимости от номинального ресурса

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Если подшипники используются в стандартных рабочих условиях, т. е. со средними частотами вращения, в хороших условиях смазывания и при отсутствии высоких или пиковых нагрузок, определите соответствующий размер подшипника, основываясь на требуемом ресурсе с учётом возможного влияния контактной усталости при качения.
В данном разделе описаны формулы для вычисления номинального ресурса подшипника, а также используемые в формулах параметры:
SKF logo