Тип и конструкция подшипника

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Каждый тип подшипников обладает характерными особенностями, которые делают его более или менее пригодным для работы в определённых условиях. В матрице 1 [PDF] представлен обзор основных типов подшипников (включая основные характеристики и исполнения конструкции), а также степень их применимости для определённых условий эксплуатации.
В данном разделе представлена информация о факторах, которые необходимо учитывать при выборе подшипникового узла и используемых в нём типов подшипников. Здесь также представлена информация о выборе типов подшипников в зависимости от конкретных эксплуатационных требований, например, наличие свободного пространства, нагрузки, компенсация перекосов и т. д.
SKF logo