Рабочие характеристики и условия эксплуатации

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

На первом этапе выбора подшипников необходимо определить и задокументировать:
  • требуемые рабочие характеристики
  • условия эксплуатации и допущения по ним
  • прочие предварительные требования

В зависимости от области применения к подшипнику могут предъявляться различные требования. К общим факторам относятся:

  • ресурс подшипника
  • скоростные характеристики и способность выдерживать возникающие ускорения
  • точность позиционирования на валу в радиальном и осевом направлениях
  • способность выдерживать низкие, высокие температуры или перепады температур
  • производимый уровень шума и вибрации
Сравнительная важность этих эксплуатационных факторов может повлиять на прохождение этапов выбора подшипников и на процесс прикладного анализа.

При оценке рабочих условий следует учитывать максимально возможное количество параметров. Наиболее важными рабочими параметрами являются:

  • нагрузка
  • частота вращения
  • температура
  • смазочный материал и требования к его чистоте
Как правило, эти параметры можно определить в результате физического и механического анализа конкретной области применения, либо основываясь на опыте эксплуатации аналогичного оборудования. Все сделанные допущения следует чётко задокументировать.
Обычно условия эксплуатации меняются с течением времени, например, в устройствах с регулируемой частотой вращения, при сезонных изменениях температуры или вследствие увеличения выходной мощности оборудования. Важно учитывать диапазон таких изменений. В одних случаях важными могут быть оба предельных значения диапазона, в других — только нижнее или верхнее значение.

Для подбора оптимальной конструкции может потребоваться периодический возврат к предыдущим этапам процесса выбора подшипников. Чтобы упростить этот процесс, следует проверить и задать приоритетность предварительных условий, к которым относятся, например:

  • доступное пространство в радиальном или осевом направлении
  • диаметры вала в зависимости от требований к его прочности
  • выбор смазочного материала в зависимости от других компонентов оборудования
На рис. 1 показана зависимость между основными условиями эксплуатации, эксплуатационными требованиями и различными параметрами конструкции подшипникового узла. Здесь учтены не все факторы. Чтобы получить надёжное и экономичное решение, может потребоваться принять во внимание другие показатели и взаимосвязи, например, затраты и эксплуатационную готовность.
Для получения помощи в выборе подшипников и при обращении в техническую службу SKF используйте «Форму запроса» [PDF].
SKF logo