Монтаж и демонтаж

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Подшипники качения являются надёжными компонентами оборудования и могут иметь продолжительный срок службы при условии их правильного монтажа. Необходимыми условиями для правильного монтажа являются опыт персонала, точность, чистая рабочая среда, применение надлежащих методов работы и соответствующего инструмента. SKF предлагает полный ассортимент высококачественных инструментов для этих целей. Дополнительная информация представлена в разделе «Изделия для технического обслуживания».
Выполнить правильный монтаж подшипников зачастую гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд, в особенности, если это касается крупногабаритных подшипников. В рамках программы «Услуги и решения» SKF предлагает семинары и практические занятия по обучению методам монтажа и демонтажа подшипников (→ «Обучение и технические тренинги»). Содействие в монтаже и техническом обслуживании можно также получить в местном представительстве или у Авторизованного дистрибьютора SKF.
Информация, представленная в настоящем разделе, носит общий характер и предназначена главным образом для того, чтобы показать, на что должны обращать внимание конструкторы оборудования для облегчения монтажа и демонтажа подшипников. Эта информация включает в себя следующие аспекты:

Дополнительная информация о монтаже и демонтаже подшипников:

SKF logo