Простой оборудования

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Во время простоя оборудования необходимо как можно чаще аккуратно проворачивать валы неподвижных механизмов для перераспределения смазочного материала внутри подшипников и смены положения по отношению к дорожкам качения с целью снижения риска ложного бринеллирования и коррозии.
SKF logo