Система базовых обозначений подшипников

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с приведённой системой обозначений. Полное обозначение подшипника может состоять из базового обозначения вместе с одним или несколькими дополнительными префиксами и суффиксами (диаграмма 1). В базовом обозначении указывается:

  • тип подшипника
  • базовая конструкция
  • присоединительные размеры

Префиксы и суффиксы указывают на детали или варианты исполнения подшипника.

Базовые обозначения

Система базовых обозначений как правило содержит от трёх до пяти цифр. Система базовых обозначений представлена в таблице 1. Комбинации цифр и букв имеют следующее значение:

  • Первая цифра или буква, или комбинация букв, указывает на тип подшипника и в целом на базовое исполнение.
  • Последующие две цифры обозначают серию размеров по ISO. Первая цифра из двух последующих отражает серию ширины (B, T) или высоты (H). Следующая цифра определяет серию диаметра (размер D).
  • Последние две цифры базового обозначения соответствуют коду размера отверстия подшипника. Для определения диаметра отверстия (d) в мм необходимо умножить двузначное число кода размера на 5.

Обратите внимание на важные исключения из системы базовых обозначений:

  1. В некоторых случаях цифра типа подшипника или первая цифра серии размера отсутствуют. Эти цифры указаны в таблице 1 в скобках.
  2. Подшипники с диаметрами отверстий 10, 12, 15 и 17 мм имеют следующие обозначения кода размера:
    00 = 10 мм
    01 = 12 мм
    02 = 15 мм
    03 = 17 мм
  3. Для подшипников с диаметром отверстия < 10 мм или ≥ 500 мм диаметр отверстия обычно указывается в миллиметрах (не кодируется). Обозначение размера может быть отделено от остального обозначения подшипника косой чертой, например, 618/8 (подшипник 618 с диаметром посадочного отверстия d = 8 мм) или 511/530 (подшипник 511, d = 530 мм). Это также распространяется на подшипники, изготовленные согласно ISO 15:2011, с диаметром отверстия 22, 28 или 32 мм, например, 62/22 (d = 22 мм).
  4. Для некоторых подшипников с диаметром отверстия < 10 мм, таких как радиальные, самоустанавливающиеся и радиально-упорные шарикоподшипники, диаметр отверстия также указывается в миллиметрах (не кодируется), однако размер не отделяется косой чертой от обозначения серии. Например, 629 или 129 (d = 9 мм).
  5. Посадочные отверстия, имеющие нестандартные диаметры по классификации ISO, не кодируются, их диаметр указывается в миллиметрах с точностью до трёх десятичных разрядов. Такое обозначение диаметра отверстия входит в состав основного обозначения и отделяется от него косой чертой, например, 6202/15.875 (d = 15,875 мм соответствует 5/8 дюйма).

Серии подшипников
Обозначения серий подшипников состоят из кодов типа подшипника и серии размеров. Наиболее распространённые обозначения серий приведены в таблице 1. Цифры в скобках относятся к системе обозначений, но на практике в обозначении серии не используются.

Префиксы и суффиксы

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (см. таблицу и примеры ниже).

Префиксы и суффиксы представляют дополнительную информацию о подшипнике.

Префиксы используются главным образом для обозначения деталей подшипника. Они также могут определять исполнение подшипника.

Суффиксы используются для обозначения различных вариантов исполнения, которые имеют отличия от первоначальной или базовой конструкции подшипника. Суффиксы разделены на несколько групп. При необходимости идентификации двух и более специальных характеристик суффиксы должны быть расположены в порядке, указанном в таблице ниже.

Значения определённых префиксов и суффиксов приведены в соответствующих разделах каталога.

Система обозначений

Basic bearing designation system


Префиксы

Базовое обозначение

Суффикс — внутренняя конструкция

Суффикс — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)

Суффикс — конструкция сепаратора

Суффикс — материалы, термообработка

Суффикс — допуск, зазор, преднатяг, малошумное вращение

Суффикс — комплекты подшипников, спаренные подшипники

Суффикс — термическая стабилизация

Суффикс — смазывание

Суффикс — другие исполнения


Обозначения подшипников, не включённые в систему базовых обозначений подшипников

Подшипники типа Y (корпусные подшипники)
Обозначения подшипников типа Y несколько отличаются от вышеописанной системы обозначений и приводятся в соответствующем разделе по продукции.

Игольчатые роликоподшипники
Обозначения игольчатых роликоподшипников не в полной мере соответствуют системе базовых обозначений, их описание представлено в соответствующем разделе по продукции.

Конические роликоподшипники
Обозначения метрических конических роликоподшипников могут соответствовать системе базовых обозначений или системе обозначений, установленной ISO в 1977 г. В настоящее время данные обозначения представлены в стандарте ISO 3551).
Обозначения дюймовых конических роликоподшипников соответствуют стандарту ANSI/ABMA. Система обозначений для конических роликоподшипников поясняется в соответствующем разделе по продукции.

Специальные подшипники
В случае изготовления подшипников по индивидуальным требованиям, как правило, в качестве обозначения используется номер чертежа. Номер чертежа, использованный в обозначении таких подшипников, не даёт о них никакой информации.

Другие подшипники качения
Подшипники качения, не включённые в разделы «Шарикоподшипники» и «Роликоподшипники», например, прецизионные подшипники, подшипники с малой высотой поперечного сечения, опорно-поворотные устройства и подшипники для линейного перемещения, имеют обозначения, которые могут значительно отличаться от системы базовых обозначений.


  1. 1)Информация о получении соответствующей документации ISO приведена в ISO — Международная организация по стандартизации.
SKF logo