Стандартизированные присоединительные размеры

Присоединительные размеры являются основными размерами подшипников (рис. 1 и рис. 2). Они включают:
  • диаметр отверстия (d)
  • наружный диаметр (D)
  • ширину (B, C, T) или высоту (H)
  • размеры фасок (r)

Присоединительные размеры метрических подшипников содержатся в сериях размеров2) согласно стандартам ISO:

  • ISO 15 для радиальных подшипников качения, за исключением подшипников типа Y, некоторых типов игольчатых и конических роликоподшипников
  • ISO 104 для упорных подшипников
  • ISO 355 для конических роликоподшипников

Размеры большинства подшипников качения соответствуют стандартам ISO, что является необходимым условием их взаимозаменяемости.

Для радиальных подшипников стандарт ISO содержит несколько серий стандартизированных наружных диаметров для каждого стандартного диаметра отверстия. Они называются сериями диаметра и имеют номера 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 и 4 (в порядке возрастания наружного диаметра). В каждой серии диаметра есть разграничение по серии ширины (серии ширины 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в порядке возрастания ширины). На рис. 3 представлены серии диаметров 0, 2 и 3 в сочетании с сериями ширины 0, 1, 2 и 3.

Для упорных подшипников вместо серии ширины используется серия высоты. Серии высоты имеют номера 7, 9, 1 и 2.

Подшипники по стандарту ISO имеют одинаковые присоединительные размеры, если у них одинаковый диаметр отверстия и серия размеров (рис. 4). В противном случае их присоединительные размеры будут различаться.

Дюймовые подшипники

Помимо подшипников с размерами по стандарту ISO, SKF поставляет широкий ассортимент подшипников с дюймовыми размерами в соответствии со стандартами США и Великобритании.
  1. 1)В ISO используется символ T.
  2. 2)Информация о получении соответствующей документации ISO приведена в ISO — Международная организация по стандартизации.
SKF logo