Терминология

Здесь поясняются часто используемые термины, встречающиеся при описании подшипников. Подробный перечень терминов подшипников можно найти в издании ISO 5593 «Подшипники качения — словарь терминов».1).

Обозначения

Большая часть используемых в настоящем каталоге обозначений соответствует стандартам ISO. Наиболее распространённые обозначения приведены на рис. 1 и рис. 2.

dДиаметр отверстия
Наружный диаметр
BШирина подшипника
HВысота подшипника
rРазмер фаски
αУгол контакта
Подшипниковые узлы
(рис. 3)
  1. Цилиндрический роликоподшипник
  2. Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом
  3. Корпус
  4. Вал
  5. Заплечик вала
  6. Диаметр вала
  7. Посадочное место на валу
  8. Торцевая шайба
  9. Манжетное уплотнение вала
  10. Износостойкая втулка
  11. Диаметр отверстия в корпусе
  12. Посадочная поверхность в корпусе
  13. Крышка корпуса
  14. Стопорное кольцо


Радиальные подшипники
(рис. 4 и рис. 5)
  1. Внутреннее кольцо
  2. Наружное кольцо
  3. Тело качения: шарик, цилиндрический ролик, игольчатый ролик, конический ролик, сферический ролик, тороидальный ролик
  4. Сепаратор
  5. Уплотнительное устройство
    Уплотнение из эластомерного материала
    Защитная шайба из листовой стали
  6. Посадочная поверхность наружного кольца
  7. Посадочная поверхность внутреннего кольца
  8. Диаметр заплечика внутреннего кольца
  9. Диаметр заплечика наружного кольца
  10. Канавка под стопорное кольцо
  11. Стопорное кольцо
  12. Торцевая плоскость наружного кольца
  13. Канавка для встроенного уплотнения
  14. Дорожка качения наружного кольца
  15. Дорожка качения внутреннего кольца
  16. Канавка для встроенного уплотнения
  17. Торцевая плоскость внутреннего кольца
  18. Фаска
  19. Средний диаметр подшипника
  20. Общая ширина подшипника
  21. Направляющий борт
  22. Удерживающий борт
  23. Угол контакта

Упорные подшипники
(рис. 6)
  1. Тугое кольцо
  2. Комплект тел качения с сепаратором
  3. Свободное кольцо
  4. Свободное кольцо со сферической опорной поверхностью
  5. Сферическое подкладное кольцо


  1. 1)Информацию о получении издания ISO 5593 «Подшипники качения — словарь терминов» можно найти по ссылке ISO — Международная организация по стандартизации.
SKF logo