Общая информация о подшипниках

В данном разделе представлена общая информация о подшипниках качения.
В разделе «Основные сведения о подшипниках» содержится информация, которую должен знать каждый специалист. Ознакомившись с представленной в данном разделе информацией, вы:
  • узнаете, что представляют собой подшипники качения
  • узнаете, из каких деталей состоят подшипники
  • получите основные сведения о материалах, используемых для изготовления подшипников качения
  • ознакомитесь с терминологией
  • получите представление о системе стандартизированных присоединительных размеров
  • сможете узнавать информацию о подшипнике по его обозначению (номеру детали)
В разделе «Допуски» приведена информация, позволяющая определить допуски практически любого представленного здесь подшипника. Это возможно благодаря международной стандартизации допусков подшипников, преимущественно по ISO. В отдельных разделах по продукции при необходимости даются ссылки на информацию, содержащуюся в данном разделе.
В разделе «Хранение» приведены рекомендации по обращению с подшипниками SKF, а также правила их хранения.
SKF logo