Хранение

Срок хранения — это период, в течение которого подшипник может храниться без негативных последствий для его рабочих характеристик. Подшипники SKF покрываются высококачественным консервационным составом для защиты от коррозии. Длительное хранение возможно при условии, что подшипники находятся в оригинальной, невскрытой и неповреждённой упаковке. Срок хранения подшипников также зависит от условий хранения. Для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик подшипников SKF рекомендует управлять складскими запасами по принципу «расходование в порядке получения».

Срок хранения открытых подшипников

Стандартные сроки хранения открытых подшипников (без уплотнений) представлены в таблице 1.

Срок хранения уплотнённых подшипников

Уплотнённые подшипники (с уплотнениями или защитными шайбами) следует хранить не более трёх лет во избежание ухудшения свойств заложенной в них пластичной смазки.

Дополнительные аспекты хранения

Во избежание ухудшения эксплуатационных характеристик подшипников во время хранения необходимо учитывать перечисленные ниже факторы:

  • Подшипники следует хранить в помещении, защищённом от мороза, образования конденсата и потоков воздуха. Максимальная температура окружающей среды при хранении — 40 °C (105 °F).
  • Подшипники должны храниться в условиях полного отсутствия вибрации, так как вибрация может вызвать повреждение дорожек качения.
  • По возможности, подшипники должны храниться в горизонтальном положении во избежание повреждений, которые могут быть вызваны опрокидыванием подшипника.
  • Запрещается открывать или нарушать оригинальную упаковку подшипников до их использования.
SKF logo