Размеры фасок

Максимальные размеры фасок (рис. 1) указаны в таблицах изделий для радиального (r1, r3) и осевого (r2, r4) направлений. Для метрических подшипников SKF данные значения соответствуют сериям размеров, указанным в следующих стандартах:

  • ISO 15, ISO 12043 и ISO 12044 для радиальных подшипников
  • ISO 355 для радиальных конических роликоподшипников
  • ISO 104 для упорных подшипников

Максимальные размеры фасок (рис. 1) для радиального (r1, r3) и осевого (r2, r4) направлений, применимые для соответствующих минимальных значений, а также значений диаметра отверстия или наружного диаметра, указаны в следующих таблицах:

  • Метрические радиальные и упорные подшипники, за исключением радиальных конических роликоподшипников → таблица 1
  • Метрические радиальные конические роликоподшипники → таблица 2
  • Дюймовые конические роликоподшипники → таблица 3

Максимальные размеры фасок для метрических подшипников SKF соответствуют стандарту ISO 582.

Пример

Каким будут наибольшие радиальные и осевые значения (r1 макс. и r2 макс.) для фаски радиального шарикоподшипника 6211?

Согласно таблице подшипников r1, 2 мин. = 1,5 мм и d = 55 мм.

Из таблицы 1 следует, что при rs мин. = 1,5 мм и d < 120 мм, наибольшее радиальное значение r1 макс. = 2,3 мм, а наибольшее осевое значение r2 макс. = 4 мм.


SKF logo