Допуски

Классы точности и соответствующие значения для некоторых характеристик допусков представлены в стандартах ISO 492 (для радиальных подшипников) и ISO 199 (для упорных подшипников). В 2014 г. эти стандарты были обновлены до общих стандартов ISO GPS (Геометрические характеристики изделий), таких как ISO 1101 и ISO 5459. Более подробная информация о стандартах ISO 492 и ISO 199, а также об изменениях по сравнению с предыдущими редакциями, представлена в Интерактивном курсе SKF.

Шарико- и роликоподшипники SKF чаще всего изготавливаются в соответствии с тремя классами точности:

Класс точности по ISOСуффикс обозначения SKFОписание
НормальныйМинимальный стандарт для всех шарико- и роликоподшипников SKF.
Класс 6P6Более жёсткие допуски, чем допуски по нормальному классу точности.
Класс 5P5Более жёсткие допуски, чем допуски по классу 6.

В разделах по различным типам подшипников указана информация о применимых классах точности. Класс точности подшипника не всегда можно определить по суффиксу обозначения. Если класс точности является стандартным для подшипника, он не указывается в суффиксах обозначения.

Информация о подшипниках SKF с классами точности выше Р5 представлена в разделе «Прецизионные подшипники».

Значения допусков

Фактические значения допусков приведены в таблицах ниже.

  • Метрические радиальные подшипники, за исключением конических роликоподшипников:
    Допуски нормального класса точности → таблица 1
    Допуски класса точности P6 → таблица 2
    Допуски класса точности P5 → таблица 3
  • Метрические конические роликоподшипники:
    Допуски нормального класса точности и класса точности CL7C → таблица 4
    Допуски класса точности CLN → таблица 5
    Допуски класса точности P5 → таблица 6
  • Дюймовые радиальные подшипники, за исключением конических роликоподшипников:
    Допуски нормального класса точности → таблица 7
  • Дюймовые конические роликоподшипники:
    Допуски нормального класса точности, а также классов точности CL2, CL3 и CL0 → таблица 8
  • Упорные подшипники:
    Допуски нормального класса точности, а также классов точности P6 и P5 → таблица 9
  • Коническое отверстие, конусность 1:12:
    Допуски нормального класса точности, а также классов точности P6 и P5 → таблица 10
  • Коническое отверстие, конусность 1:30:
    Допуски нормального класса точности → таблица 11

В тех случаях, когда величины допусков стандартизованы, они соответствуют стандартам ISO 492, ISO 199 и ANSI/ABMA 19.2.

Обозначения допусков

Используемые обозначения допусков соответствуют стандартам ISO 492 и ISO 199, а пояснения к этим обозначениям приведены в упомянутых выше таблицах допусков и в таблице 12. Обозначения обычно относятся к размерным допускам, за исключением Kia, Kea, Sd, SD, Sia и Sea, которые относятся к геометрическим допускам.

Обозначение серий диаметров

Допуски на диаметр отверстия и наружный диаметр tVdsp и tVDsp для метрических радиальных подшипников (таблица 1, таблица 2 и таблица 3) изменяются в зависимости от принадлежности подшипника к той или иной серии диаметра. Для определения серий диаметров см. таблицу 13.

SKF logo