Принципы выбора подшипников качения

При выборе подшипников для конкретной области применения прежде всего необходимо быть уверенным в достижении требуемого уровня эксплуатационных характеристик и надёжности оборудования при минимальных затратах.
При оценке технических характеристик подшипника для конкретной области применения необходимо учитывать ряд ключевых факторов. Для упрощения оценки этих факторов рекомендуется использовать методику выбора SKF, а также вспомогательную информацию и примеры.
В данном разделе приведены:
  • Общая информация о подшипниках:
    • общие сведения о подшипниках качения, которые должен знать каждый специалист
    • информация, позволяющая определить допуски подшипников
    • рекомендации по обращению с подшипниками SKF, а также правила их хранения
  • Процесс выбора подшипников, который представляет собой простое руководство с чётко определёнными этапами для облегчения анализа условий применения и подбора оптимального типа подшипников 
  • Примеры выбора подшипников, иллюстрирующие процесс выбора для различного оборудования и условий эксплуатации
В случае возникновения вопросов при использовании пошагового руководства по выбору подшипников или в отношении информации в данном разделе или в разделах по продукции обращайтесь в техническую службу через региональное представительство SKF.
SKF logo