Технические данные подшипников

Стандарты размеровПрисоединительные размеры: ISO 15

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный

d ≤ 300 мм
  • допуск на ширину как минимум в два раза меньше установленного стандартом ISO (таблица 1)
  • Геометрические допуски по классу точности P5
d > 300 мм
  • Геометрические допуски по классу точности P5 по запросу (суффикс обозначения C08)

Значения: ISO 492 (таблица 2, таблица 3, таблица 4 и таблица 5)

Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор»

Нормальный

Уточните наличие зазора классов C2, C3, C4 или C5


Значения: ISO 5753-1 Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии, при нулевой измерительной нагрузке, отсутствии перекоса и осевого смещения внутреннего и наружного колец, а также отцентрированных роликах.
Осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого уменьшает величину радиального внутреннего зазора. Стандартные пределы внутреннего зазора приведены на диаграмме 1.

Допустимый перекос

0,5°

Для получения дополнительной информации о работе подшипников при перекосе более 0,5° обратитесь в техническую службу SKF.

Допустимое осевое смещение (рис. 1, рис. 2)

s1 макс., s2 макс.таблица подшипников


Фактический внутренний зазор может ограничить допустимое осевое смещение. Перекос уменьшает величину допустимого осевого смещения. Подробная информация приведена в разделе «Проверка осевого смещения».
Необходимо обеспечить наличие свободного пространства с боковых сторон подшипника (→ «Свободное пространство с боковых сторон подшипника»).
SKF logo