Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения тороидальных роликоподшипников CARB.
Basic bearing designation system

Пример

C 2212 KTN9
гдеC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Префиксы
ZEПодшипник с датчиком SensorMount

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
-CS5, -2CS5
Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон
-NS, -2NSКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
K
Коническое отверстие, конусность 1:12
K30
Коническое отверстие, конусность 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам
MB, MB1Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
TN9Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по роликам
VБессепараторный подшипник

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
HA3Внутреннее кольцо из цементируемой стали

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
C08Геометрические допуски по классу точности P5
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3
Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4
Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5
Радиальный внутренний зазор больше, чем C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация
S3
Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 300 °C (570 °F)


Суффиксы — смазывание
GEM9Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения
VE240Подшипник с роликами меньшей длины
VG114Штампованный стальной сепаратор с поверхностной закалкой
VM118
Бессепараторный подшипник без стопорного кольца
VT143
Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 25–45 %
SKF logo