Тороидальные роликоподшипники CARB

Тороидальный роликоподшипник CARB
Подшипники CARB представляют собой однорядные подшипники с длинными, слегка бочкообразными симметричными роликами и тороидальным профилем дорожки качения (рис. 1). Они являются плавающими подшипниками и предназначены для восприятия только радиальных нагрузок. Подшипники CARB часто используются для замены плавающих сферических роликоподшипников в фиксирующих и плавающих подшипниковых узлах.

Характеристики подшипников

  • Компенсация перекоса
    Подшипники CARB являются самоустанавливающимися, также как сферические роликоподшипники или самоустанавливающиеся шарикоподшипники (рис. 2).
  • Компенсация осевого смещения
    Подшипники CARB обеспечивают компенсацию теплового расширения вала, как цилиндрические или игольчатые роликоподшипники (рис. 3).
  • Широкий диапазон серий размеров
    Подшипники CARB доступны в таком же диапазоне присоединительных размеров, как и соответствующие сферические роликоподшипники, самоустанавливающиеся шарикоподшипники, цилиндрические и игольчатые роликоподшипники (рис. 4)
  • Длительный срок службы
    Специальный профиль роликов позволяет предотвратить увеличение напряжений на концах роликов (рис. 5).
  • Низкое трение
    Самоустанавливающиеся ролики поддерживают низкий уровень трения и тепловыделения (рис. 6).
  • Увеличенная износостойкость
    Все подшипники CARB являются модернизированными подшипниками класса SKF Explorer.
  • Низкий уровень шума
    Подшипники CARB позволяют снизить уровень шума и вибрации, например, в бумагоделательных машинах и вентиляторах.

Увеличенный срок службы подшипниковых узлов

Подшипники CARB обеспечивают преимущества при их применении в самоустанавливающихся подшипниковых узлах (рис. 7). В случае применения подшипников CARB в плавающей опоре на подшипники не воздействуют осевые нагрузки, что обеспечивает следующие преимущества:
  • Увеличение срока службы благодаря более низкому нагружению.
  • Подшипники работают с более низкой температурой, а смазочный материал дольше сохраняет свои свойства, что позволяет увеличить интервалы техобслуживания. 
  • Понижение уровня шума и вибрации.

Узнайте больше о самоустанавливающихся подшипниковых узлах SKF, посмотрев данный видеоролик (4 мин.).

SKF self-aligning bearing arrangement

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

SKF logo