Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура подшипников CARB может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец подшипников
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипников

Кольца подшипников CARB стабилизированы для работы при температуре до 200 °C (390 °F) включительно.

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при тех же рабочих температурах, что и кольца подшипника. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Полимерные сепараторы».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:
  • Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR): от –40 до +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR): от –40 до +90 °C (–40 to +195 °F)
    Кратковременно допускаются (250 °F) температуры до +120 °C.
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотнительной кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых подшипниках CARB, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Выбор подходящей пластичной смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo