Технические данные подшипников

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Подшипники с обозначением по номеру чертежа
Диаметр отверстия и наружный диаметр для большинства подшипников: серия диаметра 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Подшипник с обозначением по номеру чертежа
  • Допуски на размеры по классу точности P6
  • Геометрические допуски по классу точности P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Подшипники с обозначением по номеру чертежа
Диапазон от C2 до C4, как указано в Design variant/feature (→ таблице подшипников)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Допустимое осевое смещение (рис. 1)

smax → таблица подшипников


Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

SKF logo