Двухрядные цилиндрические роликоподшипники

Двухрядный цилиндрический роликоподшипник
Двухрядные цилиндрические роликоподшипники SKF поставляются в различных исполнениях с цилиндрическим или коническим отверстием. Стандартный ассортимент SKF, представленный в данном разделе, включает:

Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
    Два ряда роликов обуславливают возможность применения данных роликоподшипников в условиях высоких радиальных нагрузок.
  • Низкое трение (зона контакта торцов роликов с бортом)
    Конструкция с направляющими бортами (рис. 4) вместе с конструкцией торцов роликов и обработкой поверхности способствуют образованию смазочной плёнки, что обеспечивает снижение трения и повышение осевой грузоподъёмности.
  • Длительный срок службы
    Логарифмический профиль ролика уменьшает кромочные напряжения в зоне контакта роликов с дорожкой качения (рис. 5), а также снижает чувствительность подшипника к перекосу и отклонению вала.
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
    Выверенная шероховатость поверхностей роликов и дорожек качения способствует образованию гидродинамической смазочной плёнки.
  • Разборные и взаимозаменяемые
    Отдельные компоненты двухрядных цилиндрических роликоподшипников SKF являются взаимозаменяемыми. Это облегчает монтаж и демонтаж, а также техобслуживание и проверки.
  • Высокоскоростные характеристики
    Конструкция сепараторов рассчитана на работу с высокими частотами вращения, резкими ускорениями и ударными нагрузками.
SKF logo