Монтаж

Для облегчения монтажа и демонтажа подшипников с коническими отверстиями с диаметром d > 120 мм SKF рекомендует использовать метод гидрораспора SKF. Применение этого метода позволяет значительно снизить трение между подшипником и его посадочным местом на валу.

Для подшипников с цилиндрическим отверстием метод гидрораспора используется только при демонтаже.

Для применения метода гидрораспора необходимо предусмотреть наличие каналов и канавок на валу. Информация о подходящих размерах представлена в разделе «Элементы конструкции для монтажа и демонтажа».

Монтаж подшипников с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием монтируются на валу с натягом. Для получения требуемой степени натяга может использоваться один из следующих методов:
  1. Измерение величины уменьшения внутреннего зазора (таблица 1)
  2. Измерение величины осевого смещения (таблица 1)
Дополнительная информация о данных методах монтажа приведена в разделе «Монтаж подшипников с коническим отверстием» и в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников».
SKF logo