Допустимая частота вращения

Допустимая частота вращения должна быть ниже, чем: Более высокие частоты вращения возможны для подшипников с модифицированной конструкцией или при обеспечении дополнительных мер по теплоотводу от подшипникового узла. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo