Технические данные подшипников

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Except for:

  • ширина наружного кольца подшипников серии NNF 50:
    C = на 1 мм меньше значения, установленного стандартом ISO
  • подшипники серии 3194..:
    размеры не стандартизированы

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Осевой внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

Подшипники типов NNC и NNF: от 0,1 до 0,2 мм

Допустимый перекос

Перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Допустимое осевое смещение (рис. 1)

smax → таблица подшипников


Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

SKF logo