Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники

Двухрядный бессепараторный цилиндрический роликоподшипник

Поскольку двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники SKF не оснащаются сепаратором, они вмещают максимальное количество роликов.

Стандартный ассортимент подшипников SKF этого типа включает следующую продукцию:

  • три различных конструкции открытых подшипников:
  • Уплотнённые подшипники типа NNF (рис. 4)

Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
    Подшипники без сепаратора оснащаются максимальным количеством роликов. Отсутствие сепаратора и два ряда роликов обуславливают возможность применения данных роликоподшипников в условиях очень высоких радиальных нагрузок.
  • Высокая жёсткость
    Увеличение количества роликов повышает радиальную жёсткость подшипников.
  • Длительный срок службы
SKF logo