Технические данные подшипников

Dimension standards

Not standardized

Bore and outside diameter for many bearings: diameter series 9 or 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • Допуски на размеры по классу точности P6
  • Геометрические допуски по классу точности P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

C3 or C4

Except for bearings with a helical groove in the inner ring(s) bore (feature G in the Design variant/feature → product table): C2


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided, contact the SKF application engineering service.

Допустимое осевое смещение (рис. 1)

smax → таблица подшипников


Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце (кольцах) могут компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

SKF logo