Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения четырёхрядных цилиндрических роликоподшипников.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53гдеNNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Помимо их обозначения, четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники также обозначаются согласно их исполнению/особенностям конструкции (→ таблица подшипников). Некоторые из этих характеристик могут не быть частью обозначения подшипника, но они всегда являются частью исполнения/особенности конструкции (→ Исполнение/особенности конструкции).
Test Designation 1Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2Базовое обозначение
NNUDЧетырёхрядный цилиндрический роликоподшипник SKF, изготовленный на основе двух двухрядных цилиндрических роликоподшипников типа NNU
Приведено в таблице 1 или обозначение по номеру чертежа

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
A, B, C, D, EМодифицированная внутренняя конструкция. Также используются комбинации этих букв, например, DC. Модификация конструкции актуальна для конкретного подшипника и представлена в чертеже.
ECОптимизированная внутренняя конструкция предусматривает увеличенное количество роликов и/или ролики большего размера с улучшенными условиями контакта торцов роликов с бортами внутреннего кольца

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
GСпиральная канавка в отверстии внутреннего кольца
KКоническое отверстие, конусность 1:12
K30Коническое отверстие, конусность 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
FAМеханически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам
MA(S)Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Внутренние и наружные кольца из цементируемой стали
HA2Наружное кольцо из цементируемой стали
HA3Внутреннее кольцо из цементируемой стали
HA4Внутреннее и наружное кольца и ролики из цементируемой стали
HA5Ролики из цементируемой стали
HA6Наружное кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали
HA7Внутреннее кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали
HB1Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
HB2Наружное кольцо (кольца) с закалкой на бейнит
HB3Внутреннее кольцо (кольца) с закалкой на бейнит

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
CNНормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
  • H = суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
  • L = суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
  • M = суженное поле зазора, соответствующее двум средним четвертям фактического поля зазора
  • P = смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля соседней группы большего зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров: С2, С3, С4 и C5, например, С2Н
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5Радиальный внутренний зазор больше, чем C4
P5Размерные и геометрические допуски по классу точности P5
P6Размерные и геометрические допуски по классу точности P6
P53 =P6 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4Суффиксы — термическая стабилизация
S1Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)
S2Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание
W20Смазочные отверстия в наружном кольце (кольцах)
W33Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружном кольце (кольцах)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие исполнения
VA907Уплотнённый подшипник
VJ202Комплект из двух спаренных двухрядных подшипников
SKF logo