Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники

Четырёхрядный цилиндрический роликоподшипник

Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники SKF производятся в нескольких исполнениях:

  • с цилиндрическим или коническим отверстием
  • в открытом и уплотнённом исполнениях

Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники используются почти исключительно для опор валков прокатных станов, каландров и роликовых прессов. Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники хорошо подходят для применения в высокоскоростных клетях прокатных станов, поскольку эти подшипники обычно монтируются на шейки валков с натягом.

Поскольку четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники предназначены для восприятия только радиальных нагрузок, их устанавливают совместно с радиальными или радиально-упорными шарикоподшипниками, либо с коническими роликоподшипниками (радиальными или упорными), которые воспринимают осевые нагрузки.

Характеристики подшипников

  • Исключительно высокая грузоподъёмность
    Благодаря большому количеству роликов четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники подходят для работы с очень высокими радиальными нагрузками.
  • Низкое трение (зона контакта торцов роликов с бортом)
    Конструкция с направляющими бортами (рис. 1) вместе с конструкцией торца ролика и обработкой поверхности способствуют образованию смазочной плёнки, что приводит к снижению трения.
  • Длительный срок службы
    Логарифмический профиль ролика уменьшает кромочные напряжения в зоне контакта роликов с дорожкой качения (рис. 2), а также снижает чувствительность подшипника к перекосу и отклонению вала.
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
    Выверенная шероховатость поверхностей роликов и дорожек качения способствует образованию гидродинамической смазочной плёнки.
  • Разборные и взаимозаменяемые
    Отдельные компоненты четырёхрядных цилиндрических роликоподшипников SKF являются взаимозаменяемыми. Это облегчает монтаж и демонтаж, а также техобслуживание и проверки.
  • Высокоскоростные характеристики
    Конструкция сепараторов рассчитана на работу с высокими частотами вращения, резкими ускорениями и ударными нагрузками.
  • Малая высота поперечного сечения
    Малая высота поперечного сечения четырёхрядных цилиндрических роликоподшипников позволяет использовать валки прокатного стана с относительно большим диаметром шейки по отношению к диаметру валка.
SKF logo