Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»



Выполнить расчёты
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»

P = Fr
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

Обозначения

dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
krкоэффициент минимальной нагрузки (→ таблица подшипников)
nчастота вращения [об/мин]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo