Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для цилиндрических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Цилиндрические роликоподшипники SKF стабилизированы для рабочих температур до 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Стальные или латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников.

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) находится в пределах от –40 до +140 °C (от –40 до +285 °F).

Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo