Технические данные подшипников

Dimension standards

Присоединительные размеры: ISO 15

Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Размерный допуск по нормальному классу точности

Геометрический допуск по классу точности P6


Значения: ISO 492 (таблица 1, таблица 2)

Radial internal clearance

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»

Нормальный, С3

Уточните наличие других классов зазоров


Значения: ISO 5753-1 (таблица 3)


Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Permissible misalignment

≈ 3 угловых минуты


Перекос увеличивает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных величин перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Permissible axial displacement (рис. 1)

smax → таблица подшипников


Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

SKF logo