Конструкции и исполнения

Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности (рис. 1) имеют три разные конструкции и несколько исполнений.
Подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу
  • имеют обозначение NCF .. ECJB (рис. 2)
  • используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении
  • могут поставляться без наружного кольца (серия RN .. ECJB, рис. 3), если отверстие в корпусе может выполнять роль дорожки качения (→ «Дорожки качения на валах и в корпусах»)
Подшипники с сепаратором, центрируемым по наружному кольцу
  • имеют обозначение NJF .. ECJA (рис. 4)
  • для некоторых размеров подшипники имеют большее количество роликов, чем подшипники аналогичного размера с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу
  • используются для осевой фиксации вала в одном направлении и обеспечения осевого смещения вала относительно корпуса в противоположном направлении
  • могут поставляются без внутреннего кольца (серии RNU .. ECJA, рис. 5), если поверхность вала может выполнять роль дорожки качения (→ «Дорожки качения на валах и в корпусах»)
Разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по дорожке качения внутреннего кольца
  • имеют обозначение NUH .. ECMH (рис. 6)
  • способны воспринимать осевое смещение вала относительно корпуса в обоих направлениях
  • могут монтироваться отдельно (наружное кольцо подшипника вместе с роликами и сепаратором отдельно от внутреннего кольца), что упрощает монтаж и демонтаж, особенно для условий нагружения, требующих посадки обоих колец с натягом
Спаренные подшипники
  • комбинируются таким образом, что поле допуска на разницу высоты поперечного сечения подшипников имеет очень малую величину
    Такой строгий допуск обеспечивает равномерное распределение нагрузки между подшипниками.
  • могут поставляться в виде:
    • комплектов из двух подшипников (суффикс обозначения DR)
    • комплектов из трёх подшипников (суффикс обозначения TR)
    • комплектов из четырёх подшипников (суффикс обозначения QR)
Сепараторы

Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo