Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности

Цилиндрический роликоподшипник повышенной грузоподъёмности
Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности обладают высокой грузоподъёмностью бессепараторных подшипников и скоростными характеристиками подшипников с сепараторами. Они предназначены для применения в промышленных редукторах, редукторах ветряных турбин и оборудовании для горнодобывающей отрасли.

Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
    Перемычки сепаратора смещены относительно диаметра, на котором расположены оси роликов, что позволяет разместить ролики плотнее, высвобождая пространство для дополнительных роликов (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4).
  • Высокая жёсткость
    Увеличение количества роликов повышает радиальную жёсткость подшипников.
  • Высокоскоростные характеристики
    Конструкция сепараторов рассчитана на работу с высокими частотами вращения, резкими ускорениями и ударными нагрузками.
  • Длительный срок службы
    Чёрное оксидирование колец и роликов (суффикс обозначения L4B) способствует увеличению срока службы за счёт улучшения:
    • сопротивления образованию задиров
    • свойств приработки и сокращения трения
    • рабочих характеристик в условиях неправильного смазывания
    • химической стойкости (к агрессивным присадкам для масла)
    • коррозионной стойкости
SKF logo