Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»


Выполнить расчёты
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
Плавающие подшипники

P = Fr


Фиксирующие подшипники

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa не должно превышать 0,5 Fr.

Выполнить расчёты
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

Обозначения

dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
eпредельное значение
= 0,3
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
krкоэффициент минимальной нагрузки (→ таблица подшипников)
nчастота вращения [об/мин]
nr
номинальная частота вращения [об/мин] (→ таблица подшипников)
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Yкоэффициент осевой нагрузки
= 0,4
SKF logo