Монтаж

Конструкция и положение сепаратора в цилиндрических роликоподшипниках повышенной грузоподъёмности серий NCF .. ECJB и NJF .. ECJA не позволяет предотвратить выпадение роликов при снятии внутреннего и наружного колец подшипника. Поэтому SKF рекомендует устанавливать данные роликоподшипники в сборе, как в случае с бессепараторными цилиндрическими роликоподшипниками.
Если требуется установить внутреннее и наружное кольца раздельно, следует использовать монтажную втулку (рис. 1) или монтажную ленту (рис. 2) для удержания роликов в сепараторе.
SKF logo