Допустимая частота вращения

В таблице подшипников указаны следующие значения частот вращения:
  • номинальная частота вращения, которая служит для быстрой оценки скоростных характеристик с точки зрения температуры
  • предельная частота вращения, представляющая собой механический предел, превышение которого допускается только при соответствующей модификации конструкции подшипника и оборудования для работы с повышенными частотами вращения

Дополнительная информация представлена в разделе «Рабочая температура и частота вращения».

Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом. При использовании пластичной смазки для цилиндрических роликоподшипников повышенной грузоподъёмности значение ndm ограничено величиной ≤ 250 000 мм/мин.
где
dm
средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
n
частота вращения [об/мин]
SKF logo