Цилиндрические роликоподшипники

Однорядный цилиндрический роликоподшипник
Выпускается несколько типов, серий и размеров цилиндрических роликоподшипников SKF. Основные конструкционные различия между подшипниками, которые представлены в данном разделе, заключаются в следующем:
  • количество рядов роликов (один, два или четыре)
  • тип сепаратора (наличие, а также специальное исполнение)
    • Подшипники с сепаратором могут воспринимать тяжёлые радиальные нагрузки и работать при больших ускорениях и частотах вращения.
    • Бессепараторные подшипники оснащаются максимальным количеством роликов и поэтому способны воспринимать очень тяжёлые радиальные нагрузки при средних частотах вращения.
    • Цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности отличаются высокой грузоподъёмностью бессепараторных подшипников и скоростными характеристиками подшипников с сепараторами.
  • конфигурация бортов на внутреннем и наружном кольцах (положение и количество направляющих бортов)


Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
  • Высокая жёсткость
  • Компенсация осевого смещения (рис. 1)
    За исключение подшипников с бортами на внутреннем и наружном кольцах.
  • Низкое трение (зона контакта торцов роликов с бортом)
    Конструкция с направляющими бортами (рис. 2) вместе с конструкцией торцов роликов и обработкой поверхности способствуют образованию смазочной плёнки, что обеспечивает снижение трения и повышение осевой грузоподъёмности.
  • Длительный срок службы
    Логарифмический профиль ролика уменьшает кромочные напряжения в зоне контакта роликов с дорожкой качения (рис. 3), а также снижает чувствительность подшипника к перекосу и отклонению вала.
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
    Выверенная шероховатость поверхностей роликов и дорожек качения способствует образованию гидродинамической смазочной плёнки.
  • Разборные и взаимозаменяемые
    Отдельные компоненты цилиндрических роликоподшипников SKF являются взаимозаменяемыми (рис. 4). Это облегчает монтаж и демонтаж, а также техобслуживание и проверки.
В дополнение к подшипникам, представленным в данном разделе, SKF поставляет цилиндрические роликоподшипники специального назначения. Данный ассортимент включает:
SKF logo