Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения однорядных цилиндрических роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

Подшипник
NU 10/750 ECN2MA/HB1гдеNU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Фасонное кольцо
HJ 212 ECгдеHJ 212 =
EC =

Test Designation 1Префиксы
LОтдельное внутреннее или наружное кольцо разборного подшипника
R
Внутреннее или наружное кольцо с комплектом роликов и сепаратором разборного подшипника

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведено в таблице 1 или обозначение по номеру чертежа
CRLДюймовый подшипник
CRM
Дюймовый подшипник
HJФасонное кольцо
Размеры дюймовых подшипников

от 8

до

40

диаметр отверстия 1 дюйм (25,4 мм) (/8)


диаметр отверстия 5 дюймов (127 мм) (/8)


Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
AМодифицированная внутренняя конструкция
ECОптимизированная внутренняя конструкция предусматривает увеличенное количество роликов и/или ролики большего размера с улучшенными условиями контакта торцов роликов с бортами внутреннего кольца

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
K
Коническое отверстие, конусность 1:12
NКанавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NRКанавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в неё стопорным кольцом
N1Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
N2Два фиксирующих паза (выточки) на торце наружного кольца, расположенных под углом 180°

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
FR
Стальной сепаратор с осями, полые ролики
JШтампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам
L
Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, клёпаный, центрируемый по внутреннему кольцу
LA
Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, центрируемый по наружному кольцу
LB
Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, центрируемый по внутреннему кольцу
LL
Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу (в зависимости от типа подшипника)
M
Механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по роликам
MA(S)Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности.
MBМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
MLМеханически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу (в зависимости от типа подшипника)
MPМеханически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу (в зависимости от размера подшипника)
MRМеханически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по роликам
PСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по роликам
PAСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по наружному кольцу
PHСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по роликам
PHAСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
HA2Наружное кольцо из цементируемой стали
HA3Внутреннее кольцо из цементируемой стали
HB1
Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
HB3Внутреннее кольцо с закалкой на бейнит
HN1Внутренние и наружные кольца со специальной поверхностной термообработкой

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
CNНормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
  • H = суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
  • L = суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
  • M = суженное поле зазора, соответствующее двум средним четвертям фактического поля зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров: С2, С3, С4 и C5, например, С2Н
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5Радиальный внутренний зазор больше, чем C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
DRДва подшипника в согласованном комплекте
TRТри подшипника в согласованном комплекте
QRЧетыре подшипника в согласованном комплекте

Test Designation 6.4Суффиксы — термическая стабилизация
S1Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)
S2Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание
W33Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце

Test Designation 6.6Суффиксы — другие исполнения
PEX
Подшипник SKF Explorer, используемый наряду со стандартными подшипниками или подшипниками SKF Explorer аналогичного размера
VA301
Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей
VA305VA301 + специальный контроль
VA350Подшипник для железнодорожных букс
VA380Подшипник для железнодорожных букс по стандарту EN 12080:2011, класс 1
VA3091VA301 + внешние поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия
VC025
Подшипник со специальными износостойкими дорожками качения для работы в условиях сильнозагрязнённой среды
VE901Модифицированная внутренняя конструкция
VQ015Внутреннее кольцо с модифицированной геометрией дорожки качения для компенсации увеличенной величины перекоса
SKF logo