Допустимая частота вращения

В таблице подшипников указаны следующие значения частот вращения:
  • номинальная частота вращения, которая служит для быстрой оценки скоростных характеристик с точки зрения температуры
  • предельная частота вращения, представляющая собой механический предел, превышение которого допускается только при соответствующей модификации конструкции подшипника и оборудования для работы с повышенными частотами вращения

Дополнительная информация представлена в разделе «Рабочая температура и частота вращения».

Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом. Если данные подшипники смазываются пластичной смазкой, значение n dm ограничивается:
  • для подшипников с сепаратором LA, LB, LL, MA, MB, ML или MP
    → ndm ≤ 250 000 мм/мин
  • для подшипников с сепаратором PA или PHA
    → ndm ≤ 450 000 мм/мин
где
dm
средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
n
частота вращения [об/мин]
SKF logo