Технические данные подшипников

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • Серия 18: ≈ 4 угловых минуты
  • Серии 22, 23, 28, 29 и 30: ≈ 3 угловых минуты

Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Допустимое осевое смещение (рис. 1)

smax → таблица подшипников


Подшипники без бортов или с одним бортом на внутреннем или наружном кольце могут компенсировать осевое смещение. Смещение вала относительно корпуса происходит внутри данных подшипников. В результате, трение практически не увеличивается.

SKF logo