Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения однорядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

NJG 2330 VHгдеNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
CVМодифицированная внутренняя конструкция, без сепаратора

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
VБессепараторный подшипник
VH
Полный комплект роликов (без сепаратора), самоудерживающийся

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Внутренние и наружные кольца из цементируемой стали
HB1Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
L4BКольца и ролики с чёрным оксидированием

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
CNНормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
  • H = суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
  • L = суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
  • M = смещённое поле зазора охватывает верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля соседней группы большего зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров: С2, С3, С4 и C5, например, С2Н
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5Радиальный внутренний зазор больше, чем C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
DRДва подшипника в согласованном комплекте
TRТри подшипника в согласованном комплекте
QRЧетыре подшипника в согласованном комплекте

Test Designation 6.4Суффиксы — стабилизация (неприменимо)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие варианты (неприменимо)
SKF logo