Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники

Однорядный бессепараторный цилиндрический роликоподшипник

Поскольку однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники SKF не оснащаются сепаратором, они вмещают максимальное количество роликов.

Стандартный ассортимент подшипников SKF этого типа включает следующую продукцию:

Характеристики подшипников

  • Высокая грузоподъёмность
    Бессепараторные подшипники оснащаются максимальным количеством роликов и поэтому способны воспринимать очень тяжёлые радиальные нагрузки.
  • Высокая жёсткость
    Увеличение количества роликов повышает радиальную жёсткость подшипников.
  • Разборные и взаимозаменяемые
    Отдельные компоненты однорядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников SKF являются взаимозаменяемыми (рис. 3). Это облегчает монтаж и демонтаж, а также техобслуживание и проверки.
  • Длительный срок службы
SKF logo