Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для цилиндрических роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Цилиндрические роликоподшипники SKF стабилизированы для рабочих температур до 150 °C (300 °F).

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo